- Model numarası:
- DK 7826806
- Ürün açıklaması
- Standart tavan yerine kullanmak için. 97 mm yükseklikteki tavan plakasında çevreli havalandırma delikleri (Ø 5 mm) öngörülmüştür. Havalandırmalı gözetleme ve çelik kapılar ile kombinasyonlu olarak tavan plakası kapı tasarımına uygun olmaktadır.
- Malzeme
- Çelik sac
- Renk
- RAL 7035
- Ürün numarasına dair not
- Talep üzerine teslimat süresi
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: DK-TS
Genişlik: 800 mm
Derinlik: 1.000 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 15,39 kg
- Brüt ağırlık
- 16,2 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 72092690
- EAN
- 4028177234611
- ECLASS 8.0
- 27182405