- Model numarası:
- DK 7826886
- Ürün açıklaması
- Standart tavan yerine kullanmak için. 97 mm yükseklikteki tavan plakasında çevreli havalandırma delikleri (Ø 5 mm) öngörülmüştür. Havalandırmalı gözetleme ve çelik kapılar ile kombinasyonlu olarak tavan plakası kapı tasarımına uygun olmaktadır.
- Malzeme
- Çelik sac
- Renk
- RAL 7035
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: DK-TS
Genişlik: 800 mm
Derinlik: 800 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 10,947 kg
- Brüt ağırlık
- 11,523 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 72092690
- EAN
- 4028177234734
- ECLASS 8.0
- 27182405