Havalandırma delikli IP 2X tavan sacı TS için

Model numarası: SV 9659535

Tavan plakasız panolar ve de diğer TS panoların standart tavanları ile değiştirmek için.

Model numarası:
SV 9659535
Uygulamalar
Tavan plakasız panolar ve de diğer TS panoların standart tavanları ile değiştirmek için.
Malzeme
Çelik sac, 1,5 mm
Yüzey
Dokulu boya
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Build-up height
72 mm
Şunlar için uygun
Genişlik: = 800 mm
Derinlik: = 800 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
9,828 kg
Brüt ağırlık
10,62 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177465114
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Ürün açıklaması
SV Tavan sacı, GD:800x800mm, IP2x, H:72mm