- Model numarası:
- SV 9659545
- Uygulamalar
- Tavan plakasız panolar ve de diğer TS panoların standart tavanları ile değiştirmek için.
- Malzeme
- Çelik sac, 1,5 mm
- Yüzey
- Dokulu boya
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Build-up height
- 72 mm
- Şunlar için uygun
- Genişlik: = 1.000 mm
Derinlik: = 800 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 13 kg
- Brüt ağırlık
- 14 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177465121
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Ürün açıklaması
-
SV Tavan sacı, GD:1000x800mm, IP2x, H:72mm