Havalandırma delikli IP 2X tavan sacı TS için

Model numarası: SV 9660245

Tavan plakasız panolar ve de diğer TS panoların standart tavanları ile değiştirmek için.

Model numarası:
SV 9660245
Uygulamalar
Tavan plakasız panolar ve de diğer TS panoların standart tavanları ile değiştirmek için.
Malzeme
Çelik sac, 1,5 mm
Yüzey
Dokulu boya
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Build-up height
72 mm
Şunlar için uygun
Genişlik: = 800 mm
Derinlik: = 600 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
7,475 kg
Brüt ağırlık
7,868 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177464957
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Ürün açıklaması
SV Tavan sacı, GD:800x600mm, IP2x, H:72mm