Havalandırma delikli IP 2X tavan sacı TS için

Model numarası: SV 9660255

Tavan plakasız panolar ve de diğer TS panoların standart tavanları ile değiştirmek için.

Model numarası:
SV 9660255
Uygulamalar
Tavan plakasız panolar ve de diğer TS panoların standart tavanları ile değiştirmek için.
Malzeme
Çelik sac, 1,5 mm
Yüzey
Dokulu boya
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Build-up height
72 mm
Şunlar için uygun
Genişlik: = 1.000 mm
Derinlik: = 600 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
9,434 kg
Brüt ağırlık
9,931 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177464964
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Ürün açıklaması
SV Tavan sacı, GD:1000x600mm, IP2x, H:72mm