- Model numarası:
- SV 9660265
- Uygulamalar
- Tavan plakasız panolar ve de diğer TS panoların standart tavanları ile değiştirmek için.
- Malzeme
- Çelik sac, 1,5 mm
- Yüzey
- Dokulu boya
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Build-up height
- 72 mm
- Şunlar için uygun
- Genişlik: = 1.200 mm
Derinlik: = 600 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 10,613 kg
- Brüt ağırlık
- 11,172 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177464971
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Ürün açıklaması
-
SV Maxi-PLS Tavan sacı,delikli,GD:1200x600 mm