Kablo giriş flanşları için tavan plakası TS için

Model numarası: SV 9665913

Tavan plakasız panolar ve de diğer TS panoların standart tavanları ile değiştirmek için.

Model numarası:
SV 9665913
Uygulamalar
Tavan plakasız panolar ve de diğer TS panoların standart tavanları ile değiştirmek için.
Malzeme
Çelik sac, 1,5 mm
Yüzey
Dokulu boya
Renk
RAL 7035
Number of required cable entry glands
6
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS
Genişlik: = 850 mm
Derinlik: = 600 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
5,083 kg
Brüt ağırlık
5,35 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177525849
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27182405
Ürün açıklaması
SV Tavan plakası, GD:850x600mm, kablo geçişi için