Kablo giriş flanşları için tavan plakası TS için

Model numarası: SV 9665963

Tavan plakasız panolar ve de diğer TS panoların standart tavanları ile değiştirmek için.

Model numarası:
SV 9665963
Uygulamalar
Tavan plakasız panolar ve de diğer TS panoların standart tavanları ile değiştirmek için.
Malzeme
Çelik sac, 1,5 mm
Yüzey
Dokulu boya
Renk
RAL 7035
Number of required cable entry glands
4
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS
Genişlik: = 1.100 mm
Derinlik: = 400 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
4,75 kg
Brüt ağırlık
4,95 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177572447
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27182405
Ürün açıklaması
SV Tavan plakası, GD:1100x400mm, kablo geçişi için