Kablo giriş flanşları için tavan plakası TS için

Model numarası: SV 9671588

Tavan plakasız panolar ve de diğer TS panoların standart tavanları ile değiştirmek için.

Model numarası:
SV 9671588
Uygulamalar
Tavan plakasız panolar ve de diğer TS panoların standart tavanları ile değiştirmek için.
Malzeme
Çelik sac, 1,5 mm
Yüzey
Dokulu boya
Renk
RAL 7035
Number of required cable entry glands
8
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS
Genişlik: = 800 mm
Derinlik: = 800 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
5,65 kg
Brüt ağırlık
6,4 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177573604
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Ürün açıklaması
SV Tavan plakası, Ts için, GD:800x800mm, kablo girişi için