Tavan plakası IP 55 kapalı VX, VX IT için

Model numarası: SV 9681646

Tavan plakasız panolar ve de diğer panoların standart tavanları ile değiştirmek için.

Model numarası:
SV 9681646
Ürün açıklaması
Tavan plakasız panolar ve standart tavanları değiştirmek için.
Malzeme
Çelik sac, 1,5 mm
Yüzey
Dokulu boya
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Şunlar için uygun
Genişlik: = 400 mm
Derinlik: = 600 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
3,52 kg
Brüt ağırlık
3,72 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177926820
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Ürün açıklaması
SV Roof plate for VX, width x depth 400x600 mm, IP 55
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz