Tavan plakası IP 55 kapalı VX, VX IT için

Model numarası: SV 9681662

Tavan plakasız panolar ve de diğer panoların standart tavanları ile değiştirmek için.

Model numarası:
SV 9681662
Ürün açıklaması
Tavan plakasız panolar ve standart tavanları değiştirmek için.
Malzeme
Çelik sac, 1,5 mm
Yüzey
Dokulu boya
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Şunlar için uygun
Genişlik: = 600 mm
Derinlik: = 1.200 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
9,8 kg
Brüt ağırlık
10,24 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177954069
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Ürün açıklaması
SV roof plate, WD: 600 x 1200 mm, IP 55, for VX, VX IT
Dokümantasyonlar
Kılavuz