- Model numarası:
- SV 9681668
- Ürün açıklaması
- Tavan plakasız panolar ve standart tavanları değiştirmek için.
- Malzeme
- Çelik sac, 1,5 mm
- Yüzey
- Dokulu boya
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Şunlar için uygun
- Genişlik: = 600 mm
Derinlik: = 800 mm - Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 6,12 kg
- Brüt ağırlık
- 7,28 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177926769
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Ürün açıklaması
- SV Roof plate for VX, width x depth 600x800 mm, IP 55
- Dokümantasyonlar
- Kılavuz