- Model numarası:
- SV 9681682
- Ürün açıklaması
- Tavan plakasız panolar ve standart tavanları değiştirmek için.
- Malzeme
- Çelik sac, 1,5 mm
- Yüzey
- Dokulu boya
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Şunlar için uygun
- Genişlik: = 800 mm
Derinlik: = 1.200 mm - Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 13,16 kg
- Brüt ağırlık
- 13,36 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177954045
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Ürün açıklaması
- SV roof plate, WD: 800 x 1200 mm, IP 55, for VX, VX IT
- Dokümantasyonlar
- Kılavuz