- Model numarası:
- SV 9681886
- Ürün açıklaması
- Tavan plakasız panolar ve standart tavanları değiştirmek için.
- Malzeme
- Çelik sac, 1,5 mm
- Yüzey
- Dokulu boya
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Build-up height
- 72 mm
- Şunlar için uygun
- Genişlik: = 800 mm
Derinlik: = 600 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 8,28 kg
- Brüt ağırlık
- 8,62 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177926714
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Ürün açıklaması
-
VX Roof plate, Wdepth 800x600 mm, IP 2X, H: 72 mm, with ventilation hole