Havalandırma delikli IP 2X tavan sacı VX, VX IT için

Model numarası: SV 9681888

Tavan plakasız panolar ve de diğer panoların standart tavanları ile değiştirmek için.

Model numarası:
SV 9681888
Ürün açıklaması
Tavan plakasız panolar ve standart tavanları değiştirmek için.
Malzeme
Çelik sac, 1,5 mm
Yüzey
Dokulu boya
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Build-up height
72 mm
Şunlar için uygun
Genişlik: = 800 mm
Derinlik: = 800 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
10,05 kg
Brüt ağırlık
11,04 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177926660
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Ürün açıklaması
VX Roof plate, Wdepth 800x800 mm, IP 2X, H: 72 mm, with ventilation hole
Dokümantasyonlar
Kılavuz