Kablo giriş flanşları için tavan plakası VX, VX IT için

Model numarası: SV 9681586

Tavan plakasız panolar ve de diğer panoların standart tavanları ile değiştirmek için.

Model numarası:
SV 9681586
Ürün açıklaması
Tavan plakasız panolar ve standart tavanları değiştirmek için.
Malzeme
Çelik sac, 1,5 mm
Yüzey
Dokulu boya
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Number of required cable entry glands
8
Şunlar için uygun
Genişlik: = 800 mm
Derinlik: = 600 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
3,46 kg
Brüt ağırlık
4,38 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
16,7 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177926592
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Ürün açıklaması
VX Roof plate, Wdepth 800x600 mm, for cable entry glands
Dokümantasyonlar
Kılavuz