Sundurma AX serisi için

Model numarası: AX 2362010

Eğimli koruyucu tavan, panoyu nemden ve diğer kirlerden yukarıdan güvenli bir şekilde korur.

Model numarası:
AX 2362010
Ürün açıklaması
Eğimli koruyucu tavan, panoyu nemden ve diğer kirlerden yukarıdan güvenli bir şekilde korur.
Malzeme
Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Yüzey
Fırçalanmış, kum kalınlığı 240
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Montaj seçenekleri
Dinamik yüklerde vidayla da sabitlenebilir
Ölçüler
Yükseklik: 37 mm
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
Tip 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Tip 12
Şunlar için uygun
Pano tipi: AX
Genişlik: = 500 mm
Derinlik: = 210 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1,66 kg
Brüt ağırlık
2,04 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177938120
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Ürün açıklaması
AX sundurma, GD için: 500x210 mm, paslanmaz çelik
Onaylar
UL + C-UL - FTTA
Dokümantasyonlar
Kılavuz