Sundurma AX serisi için

Model numarası: AX 2365010

Eğimli koruyucu tavan, panoyu nemden ve diğer kirlerden yukarıdan güvenli bir şekilde korur.

Model numarası:
AX 2365010
Ürün açıklaması
Eğimli koruyucu tavan, panoyu nemden ve diğer kirlerden yukarıdan güvenli bir şekilde korur.
Malzeme
Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Yüzey
Fırçalanmış, kum kalınlığı 240
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Montaj seçenekleri
Dinamik yüklerde vidayla da sabitlenebilir
Ölçüler
Yükseklik: 43 mm
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
Tip 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Tip 12
Şunlar için uygun
Pano tipi: AX
Genişlik: = 600 mm
Derinlik: = 400 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
3,5 kg
Brüt ağırlık
4,059 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
ECLASS 8.0
27182405
Ürün açıklaması
AX koruma çatısı, GD: 600x400 mm için, paslanmaz çelik
Onaylar
UL + C-UL - FTTA
Dokümantasyonlar
Kılavuz