- Model numarası:
- AX 2472010
- Ürün açıklaması
- Eğimli koruyucu tavan, panoyu nemden ve diğer kirlerden yukarıdan güvenli bir şekilde korur.
- Malzeme
- Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
- Yüzey
- Fırçalanmış, kum kalınlığı 240
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Montaj seçenekleri
- Dinamik yüklerde vidayla da sabitlenebilir
- Ölçüler
- Yükseklik: 37 mm
- UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
- Tip 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Tip 12
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: AX
Genişlik: = 380 mm
Derinlik: = 210 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 1,36 kg
- Brüt ağırlık
- 1,66 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177938229
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Ürün açıklaması
-
AX sundurma, GD için: 380x210 mm, paslanmaz çelik