Tepe modülü TS için

Model numarası: TS 8801765

Yukarıdan kablo beslemesi için kablo toplama bölmesi olarak veya modüler panolar üzerinden bara sistemleri ile enerji dağıtımı için.

Model numarası:
TS 8801765
Ürün açıklaması
Yukarıdan kablo beslemesi için kablo dağıtım bölmesi olarak veya modüler panolar üzerinden bara sistemleri ile enerji dağıtım gözü olarak. Standart TS tavan plakaları üst sonlandırma için kullanılır.
Malzeme
Çelik sac, 1,5 mm
Yüzey
Boyalı, dokulu boya
Renk
RAL 7035 benzeri
Teslimat kapsamı
Çerçeve modülü
2 kaplama ön/arka
8 bağlantı otomatik potansiyel eşleşme
Taşıma halkalı 4 dişli çubuk
Montaj talimatı
Üst birleştirme kapağı monte edilemez
Ölçüler
Yükseklik: 200 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 55
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS
Genişlik: = 1.200 mm
Derinlik: = 600 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
17,2 kg
Brüt ağırlık
18,26 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177250529
ECLASS 8.0
27182405
Ürün açıklaması
TS Kablo/ bara gözü, tavan, TS GD:1200x600mm
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Dokümantasyonlar
Info sheet