Yan duvar TS tepe modülü için

Model numarası: TS 8801775

Bir tepe modülünün veya modüler kombinasyonun yan tarafının kapatılması için.

Model numarası:
TS 8801775
Ürün açıklaması
Bir Tavan Kablo/Bara Gözü'nün ya da birleştirilmiş pano grubunun yan tarafının kapatılması için.
Malzeme
Çelik sac, 1,5 mm
Yüzey
Boyalı, dokulu boya
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Ölçüler
Yükseklik: 200 mm
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
3 kg
Brüt ağırlık
3,428 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177250512
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Ürün açıklaması
TS Yan kapatma, kablo/ bara gözü, 2'li pk