Yan duvar VX tepe modülü için

Model numarası: VX 8618541

Bir Tavan Kablo/Bara Gözü'nün ya da birleştirilmiş pano grubunun yan tarafının kapatılması için.

Model numarası:
VX 8618541
Ürün açıklaması
Bir Tavan Kablo/Bara Gözü'nün ya da birleştirilmiş pano grubunun yan tarafının kapatılması için.
Malzeme
Çelik sac, 1,5 mm
Yüzey
Boyalı, dokulu boya
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
Tip 1
Tip 12
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX
Yükseklik: = 200 mm
Derinlik: = 600 mm
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
2,7 kg
Brüt ağırlık
3,42 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177957626
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Ürün açıklaması
Tepe modülü için VX yan panel
Onaylar
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Dokümantasyonlar
Kılavuz