- Model numarası:
- VX 8618521
- Ürün açıklaması
- Yukarıdan kablo beslemesi için kablo giriş alanı olarak veya modüler panolar üzerinden bara sistemleri ile enerji dağıtım gözü olarak. Standart tavan plakaları üst sonlandırma için kullanılır.
- Malzeme
- Çelik sac, 1,5 mm
- Yüzey
- Boyalı, dokulu boya
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Çerçeve modülü
2 kaplama ön/arka
8 bağlantı otomatik potansiyel eşleşme
Montaj malzemeleri dahil
- Ölçüler
- Yükseklik: 200 mm
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 55
- UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
- Tip 1
- Tip 12
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX
Genişlik: = 1.000 mm
Derinlik: = 600 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 14,54 kg
- Brüt ağırlık
- 15,9 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177957596
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Ürün açıklaması
-
VX Tepe modülü, GD: 1000x600 mm