Taşıma halkaları VX, TS, VX SE için

Model numarası: SZ 4568500

Teslimat kapsamına dahil olmaması halinde, kumanda panellerini vinçle taşımak için.

Model numarası:
SZ 4568500
Ürün açıklaması
Panoların vinçle taşınması için, kapsama dahil değildir.
Malzeme
Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Teslimat kapsamı
4 taşıma halkası
4 tırtıl dişli rondela A 12.5
Ölçüler
Dişler: M12
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
0,636 kg
Brüt ağırlık
0,68 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
2,4 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
83024900
EAN
4028177690325
ETIM 9
EC002367
ETIM 8
EC002367
ECLASS 8.0
27189262
Ürün açıklaması
TS Taşıma halkası, TS/SE, 1.4301, 4'lü pk
Dokümantasyonlar
Info sheet
Kılavuz