Taşıma halkaları AX, AE için

Model numarası: AX 2509010

Panoların vinçle taşınması için, altlık olarak güçlendirme plakalı.

Model numarası:
AX 2509010
Ürün açıklaması
Panoların vinçle taşınması için, altlık olarak güçlendirme plakalı.
Teslimat kapsamı
Taşıma halkaları
Takviye sacı
Ölçüler
Dişler: M12
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
Tip 1
Tip 12
Şunlar için uygun
Pano tipi: AX
AE
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
0,62 kg
Brüt ağırlık
0,66 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
2,5 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
73182900
EAN
4028177938298
ETIM 9
EC002621
ETIM 8
EC002621
ECLASS 8.0
27189262
Ürün açıklaması
AX taşıma halkaları
Onaylar
UL + C-UL - FTTA
Dokümantasyonlar
Info sheet