Ensamblaje VX
-
Bloque de ensamblaje, interior para VX, VX IT
Posicionamiento flexible y posibilidad de montaje continuo en la zona de ensamblaje. El montaje desde el lateral genera una superficie para montajes en toda la superficie, enrasada con el perfil.
-
Pieza de ensamblaje, interior para VX, VX IT
Posicionamiento flexible y posibilidad de montaje continuo en la zona de ensamblaje. Para un montaje rápido y seguro, a elección desde la parte frontal o lateral, puede utilizarse también para ensamblajes en el sistema de zócalo VX.
-
Conjunto de ensamblaje rápido para VX
Introducir los tornillos, el conjunto de ensamblaje rápido, golpear con un martillo y asegurar.
-
Estribo de unión, exterior para VX, VX IT
Para montaje en los perfiles verticales del armario desde el exterior.
-
Ángulo combinado para VX, TS
Para una distribución óptima de las fuerzas de tracción durante el transporte con grúa de armarios ensamblados.
-
Estribo de unión, exterior, 3 mm para VX IT
Para el ensamblaje de estructuras VX IT que deban separarse entre si mediante una pared estanca o para la sustitución de un rack premontado por un modelo con la misma ejecución o para la sustitución de una estructura integrada por un equipo LCP de Rittal.
-
Cubierta para zona de ensamblaje superior para VX, VX IT, TS, TS IT
Por encima de la junta entre dos armarios puede fijarse adicionalmente una cubierta con dos piezas finales. De esta forma se evita el contacto prolongado de la junta con suciedad y agua.
-
Cubierta para zona de ensamblaje vertical
Para compensar la ranura entre los laterales generada con el ensamblaje dorsal contra dorsal. Para una altura de armario de 2200 mm o puede cortarse para medidas más bajas.
-
Junta de ensamblaje para VX
Puede utilizarse individualmente en todas las dimensiones de armario para el ensamblaje. La junta se inserta de forma segura en todo el perímetro del perfil y puede volver a retirarse en cualquier momento sin dejar residuos. Puede reutilizarse sin problemas.