Accesorios para guías perfil
-
Fijación adicional de guías perfil para VX IT, guía perfil de 19", Standard
Fijación adicional para guías perfil para VX IT para compensar cargas irregulares.
-
Fijación adicional de guías perfil para TS IT
Fijación adicional para guías perfil para TS IT para compensar cargas irregulares.
-
Fijación adicional de guías perfil con guías perfil en forma de L
Compensa la torsión de las guías perfil montadas en caso de cargas distribuidas no uniformemente, fijación directa a la guía perfil de 482,6 mm (19˝) y en el chasis de sistema montado en la profundidad.
-
Cintas métricas adhesivas 482,6 mm (19")
Con indicación numérica en pulgadas para identificar con exactitud las diferentes unidades de altura, hasta un máximo de 56 alt. rack.
-
Perfiles de 482,6 mm (19"), horizontales para perfiles de adaptación
Para la compensación entre los componentes de 482,6 mm (19") ubicados en la totalidad de la altura del armario y de la altura interior del armario.
-
Juego de fijación , 2 UA para componentes en pulgadas
Permite la integración rápida y sencilla de superficies de montaje adicionales de 2 alt. rack dentro de una caja a partir de la fijación al bastidor del armario o en la parte lateral a las guías perfil existentes.