FlatBox

Numéro d'article: DK 7507000

Coffret emballé en flat-pack. Accessibilité optimale et utilisation en tant que coffret mural ou fixé au sol.

Numéro d'article: 7113000

Rail de mise à la masse horizontal pour coffrets électriques AX, armoires électriques VX/TS et baies VX IT/TS IT

Numéro d'article: 7507760

Plaques de recouvrement pour ouïes de ventilation pour FlatBox

Numéro d'article: 7507740

Pieds de nivellement pour coffrets FlatBox, M10 x 20 mm

Numéro d'article: 5502205

Panneau guide-câbles avec étriers en acier

Numéro d'article: 2090000

Fixation 19" – hauteur 1 U avec mise en contact

Numéro d'article: 7507706

Montants 19" pour FlatBox

Numéro d'article: 3110000

Thermostat Thermostat pour armoires électriques

Numéro d'article:
DK 7507000
Modèle
avec montants 19"
Description produit
Mise en œuvre flexible comme coffret mural ou bâti industriel.
Avantages
Montage rapide sans outil
Accessoires sur le bâti 19" ouvert
Matériau
Tôle d'acier
Vitre : verre sécurit trempé, 3 mm
Finition
Revêtement poudre
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Coffret emballé en Flat-Pack
1 partie murale
2 pièces porteuses
2 toits / plaques passe-câbles, avec découpes pour l'introduction des câbles via des brosses passe-câbles
4 brosses passe-câbles
2 panneaux latéraux, verrouillables
1 porte vitrée, verrouillable, fermeture de sécurité 3524 E, charnières réversibles
Éléments de jonction pour un montage rapide sans outil
Kit de mise à la masse prévu pour tous les éléments du coffret
Montants 19"
Unités de hauteur
6 U
Dimensions
Largeur: 600 mm
Hauteur: 358 mm
Profondeur: 400 mm
Hauteur de montage pour les composants
6 U
Charge admissible
300 N max.
Remarque
Profondeur de montage max. : profondeur – 58 mm jusqu'au panneau arrière
Écartement max. entre deux plans 19" : profondeur - 104 mm
L'angle d'ouverture de porte est de max. 210°
Matériau de base
Tôle d'acier
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
16,739 kg
Poids brut
17,66 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
68 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177551398
ETIM 9
EC002500
ETIM 8
EC002500
ECLASS 8.0
27180208
Description produit
FlatBox 6U 400
Déclarations
Déclaration fabricant
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés