Coffret emballé en flat-pack. Accessibilité optimale et utilisation en tant que coffret mural ou fixé au sol.
- Numéro d'article:
- DK 7507220
- Modèle
- avec cadre de montage 19"
- Description produit
- Mise en œuvre flexible comme coffret mural ou bâti industriel.
- Avantages
- Montage rapide sans outil
- Accessoires sur le bâti 19" ouvert
- Matériau
- Tôle d'acier
Vitre : verre sécurit trempé, 3 mm - Finition
- Revêtement poudre
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Coffret emballé en Flat-Pack
1 partie murale
2 pièces porteuses
2 toits / plaques passe-câbles, avec découpes pour l'introduction des câbles via des brosses passe-câbles
4 brosses passe-câbles
2 panneaux latéraux, verrouillables
1 porte vitrée, verrouillable, fermeture de sécurité 3524 E, charnières réversibles
Éléments de jonction pour un montage rapide sans outil
Kit de mise à la masse prévu pour tous les éléments du coffret
Cadre de montage 19" - Unités de hauteur
- 21 U
- Dimensions
- Largeur: 700 mm
Hauteur: 1.025 mm
Profondeur: 700 mm - Hauteur de montage pour les composants
- 21 U
- Charge admissible
- 750 N max.
- Remarque
- Profondeur de montage max. : profondeur – 58 mm jusqu'au panneau arrière
- Écartement max. entre deux plans 19" : profondeur - 104 mm
- L'angle d'ouverture de porte est de max. 210°
- Matériau de base
- Tôle d'acier
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 49 kg
- Poids brut
- 51 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 201,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177551480
- ETIM 9
- EC002500
- ETIM 8
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- Description produit
- FlatBox 21U 700
- Déclarations
- Déclaration fabricant
- Documentations
- Notice d'utilisation