Infrastructure / télécommunication

5G, IoT et IA : nouveaux défis pour les réseaux de télécommunication

Les exigences vis-à-vis des entreprises et infrastructures de télécommunication croissent également avec l’extension du réseau de fibres optiques et la prochaine génération de téléphonie mobile 5G. Celles-ci doivent fournir de grandes capacités et les transmettre en temps réel. Il est simultanément d’une grande importance à ce que les solutions d’infrastructure soient robustes et qu’elles fonctionnent parfaitement même dans de mauvaises conditions climatiques comme la chaleur, le froid ou l’humidité extrêmes.

Solutions performantes robustes pour une infrastructure de télécommunication moderne

Rittal propose des solutions astucieuses et flexibles pour les réseaux de télécommunication comme les réseaux de téléphonie mobile et à haut débit, clé en main. Nos solutions sont diverses, robustes, efficientes et simultanément évolutives en fonction des besoins du client.

  • Grâce à un système de construction astucieux d’habillages (à paroi simple et à double paroi) et de climatisation
  • Grâce à des coffrets résistants en matériaux de haute qualité avec une peinture résistante aux UV et des indices de protection élevés
  • Grâce à des solutions de climatisation à large gamme de puissances et à grande plage de températures de -30° à +60° degrés Celsius
  • Grâce à l’utilisation dans le monde entier à l'aide d’homologations internationales
  • Grâce à la technologie Blue e+ à efficience énergétique de nos climatiseurs pour 75% d’économie d’énergie en moyenne
  • Grâce à une puissance de dissipation passive de la chaleur à l'aide d’un design intelligent des habillages pour l'implantation en extérieur de Rittal
  • Grâce à la supervision à distance des habillages et équipements via des solutions IIoT pour l’intégration de solutions de climatisation et de capteurs Rittal pour la surveillance des conditions ambiantes
  • Grâce aux habillages et solutions de climatisation nécessitant peu d’entretien et au réseau de service mondial avec disponibilité rapide des pièces de rechange
  • Thanks to edge data centers for the ultimate in computing power and reliability combined with short latency times and maximum security
  • Thanks to a ready-to-connect IT infrastructure in a robust container shell for SME, cloud and edge applications
  • Thanks to OCP solutions based on the OpenRack standard to reduce investment and operating costs

Songdo

Cité intelligente en Corée

Les cités intelligentes, c. à d. des lieux de vie en réseau et à haute technologie, doivent améliorer la vie et le travail et en même temps les rendre plus viables. Une de celles-ci se trouve par exemple dans un nouveau quartier de la ville sud-coréenne...