Coupe manuelle
-
Dispositif de coupe pour rail porteur MC3
Dispositif de coupe manuel des profilés pour la coupe sans bavure des rails profilés en C 30/15 ainsi que des rails porteurs TS 35/7,5 et TS 35/15. La longueur souhaitée du rail peut être réglée et reproduite avec précision à l'aide de la règle (mm/pouce) et de la butée réglable. À monter sur l'établi.
-
Cisaille pour goulottes de câblage MC125
Pour la coupe manuelle des goulottes de câbles, avec butée longitudinale réglable pour le matériau à usiner. Surface de dépose anodisée avec échelle en millimètres et en pouces gravée au laser. Utilisation en toute sécurité grâce à la grille protège-doigts intégrée. Pour le montage sur un établi.