Accessoires pour les armoires VX IT
-
Lampe à diodes IT pour baies IT et coffrets IT
Pour un éclairage parfait des baies IT et des coffrets IT.
-
Module de ventilation pour baies VX IT, TS IT
Pour une ventilation active. En option, il est possible d'équiper l'unité de ventilateurs supplémentaires. Raccordement simple et régulation de la vitesse de rotation permettant de réduire la consommation électrique.
-
Socles VX IT
Numerous accessories for individual extension of the VX IT base/plinth system, to fit all applications.
-
Gestion du câblage
Accessoires pour une introduction flexible des câbles dans les armoires et coffrets ainsi que pour un guidage de câbles efficient dans le coffret et le guidage de câbles dans les armoires au pas de fixation 19" : introductions de câbles, plaques passe-câbles, presse-étoupes, passages de câbles, accessoires de guidage des câbles dans le coffret, guidages de câbles 19".
-
Glissières
Les glissières offrent une surface de dépose pour les composants qui sont accrochés dans les plans de montage 19" et assurent le support des équipements lourds.
-
Tablettes d'appareillage
Des possibilités de rangement et de dépose sont proposées sur l'ossature de la baie ou le plan 19". Des rails télescopiques et des poignées complètent la palette des tablettes d'appareillage qui peuvent être intégrées sans outils dans les baies IT, racks serveurs, coffrets muraux et armoires industrielles.
-
Mise à la terre
Matériel de mise à la masse pour une connexion de mise à la masse fiable pour respecter les prescriptions de la norme VDE et les directives basse tension. Tresses de masse unitaires ou systèmes complets, adaptés aux armoires, de mise à la masse des ossatures ou rails de mise à la masse.
-
Power Distribution Unit PDU
Grâce à la PDU compacte, chaque baie IT peut être équipée d'une distribution de courant professionnelle. Dans les baies serveurs IT, le montage ne nécessite pas d'outil dans l'espace zéro U. La PDU constitue un investissement rentable et fiable grâce aux multiples fonctions de mesure d'énergie et de supervision.
-
Guidage de l'air / efficience énergétique
Un guidage ciblé du flux d'air vers les composants intégrés et un cloisonnement des zones libres au sein et autour du plan de montage 19" empêche les déperditions et améliore ainsi considérablement l'efficience énergétique de la climatisation.