Accessoires pour Wire Station WS 540
-
Tablette pour WS 540
Kit de tablettes à monter sous le plan de travail. Différentes profondeurs des tablettes offrent une liberté suffisante des genoux et jambes pour un travail assis au poste de travail.
-
Support d'appareillage à gauche pour WS 540
Support d'appareillage pour machine à couper les câbles C8+ et une tablette supplémentaire pour l'installation d'une imprimante d'étiquettes des fabricants les plus courants. Fixation à gauche de la table de câblage Wire Station WS 540.
-
Support d'appareillage à droite pour WS 540
Support d'appareillage pour machine à dénuder et à sertir les câbles RC ou R8 E pour fixation à droite de la table de câblage WS 540.
-
Fixation d'écran pour WS 540
Pour la fixation de tous les écrans courants du commerce jusqu'à une diagonale d'écran de 32" avec Vesa 75/100.
-
Lampe de travail LED pour WS 540
Pour la fixation sur le plan de travail, avec dispositif de blocage.
-
Traverse de montage verticale pour WS 540
Pour la fixation en option d'accessoires comme les supports de faisceaux de fils, bacs à bec et tablettes.
-
Support de boîtier pour WS 540
Pour la fixation sur la traverse de montage verticale de la WS 540 et pour la conservation des petites pièces et accessoires.
-
Angle d'adaptation pour WS 540
Pour l'extension et l'élargissement personnalisés de la WS 540. L'équerre d'adaptation est requise pour le montage de traverses de montage verticales complémentaires et offre différentes possibilités de réglage en largeur de 50 – 400 mm.
-
Support d'emplacements de stockage pour WS 540
Pour recevoir jusqu'à 4 magasins de rails de fils avec des fils préconfectionnés de la machine de conditionnement des câbles WT.
-
Guidage de câbles vertical pour traverse de montage pour WS 540
Guidage ciblé des fils possible jusqu'à 8 fils différents. Montage sur la traverse de montage verticale.
-
Guidage de câbles pour support d'appareillage, à gauche pour WS 540
Guidage ciblé des fils possible jusqu'à 8 fils différents. Montage à gauche du support d'appareillage.
-
Support pour faisceau de fils
Tablette pour faisceaux de fils, conçue pour établi de montage et WS 540. La fixation sur la table de câblage Wire Station est réalisée sur la traverse de montage verticale pour le côté gauche ou le côté droit.
-
Support de paquets de fils
Tablette pour boucles de fils conçue pour établi de montage et WS 540. La fixation sur la table de câblage Wire Station est réalisée sur la traverse de montage verticale pour le côté gauche ou le côté droit.
-
Porte-outils circulaire pour WS 540
Pour la conservation en toute sécurité des appareils portatifs et des boissons. Le support d'outils est fixé sur le plan de travail de la WS 540.
-
Console de la machine à dénuder les câbles pour WS 540
Pour l'installation de la machine à dénuder les câbles S22 sur la WS 540. La console peut être placée côté gauche ou côté droit.
-
Plateau universel pour WS 540
Plateau universel pour le montage sur la traverse de montage verticale de la WS 540. Conservation des outils et petites pièces.
-
Fixation pour mini-PC pour WS 540
Pour l'installation en toute sécurité d'un Mini-PC sur la WS 540. Le support est placé côté gauche sous le plan de travail.