Accessoires pour refroidissement IT
-
Toit pour climatiseur Blue e+ IT pour montage sur le toit
Pour le montage du climatiseur pour montage sur le toit. La découpe dans le toit en tôle est placée de telle manière que le climatiseur pour montage sur le toit se trouve au milieu de l'armoire.
-
Écran tactile couleur pour LCP Rack ou LCP Inline CW
Tous les paramètres de fonctionnement importants sont affichés directement sur l'écran du LCP. Vous pouvez ainsi surveiller directement les principales fonctions du LCP et effectuer les éventuels réglages.
-
Unité de condensation pour LCP DX
Les unités de condensation sont nécessaires au fonctionnement des LCP à fluide frigorigène. Selon le modèle, les unités sont équipées d'un condenseur externe et d'un ventilateur ou en plus d'un climatiseur extérieur. La variante avec climatiseur extérieur est nécessaire pour la variante combinée LCP DX/FC. Les unités sont adaptées au montage sur le toit et au mur.
-
Tuyau de raccordement
Tuyau de raccordement flexible à couper à la longueur désirée, avec raccord à visser à chaque extrémité pour connecter l'unité LCP / LCU à une tuyauterie fixe.
-
Adaptateur arrière pour LCP Inline CW
Pour fermer l'ouverture qui reste à l'arrière de l'armoire lors du montage d'un LCP Inline.
-
Module de ventilation pour LCP Rack ou LCP Inline CW
Augmentation de la puissance frigorifique. Il est, de plus, possible d'obtenir une redondance ou de réduire la puissance électrique absorbée.
-
Support de cartouche filtrante pour LCP Inline CW
Supports de cartouche filtrante pour LCP Inline CW.
-
Kit de fixation du panneau latéral pour LCP
Pour le montage sur un panneau latéral VX sur un LCP.
-
Kit de brosses passe-câbles pour LCP CW
Pour séparer les espaces froids et chauds dans une baie VX IT réseaux / serveurs avec LCU CW intégrée.