Armoires électriques juxtaposables VX25 IP 66/NEMA 4

Référence: VX 8807000

Indice de protection maximal et mise en œuvre dans le monde entier, car homologuées selon les normes européennes et américaines les plus sévères : ossature d'armoire avec porte avant, panneau arrière, plaque de montage, toit, base

Référence: 8660051

Plaques de socle avant/arrière avec pièces d'angle pour socles VX en acier inoxydable nouvelle version

Référence: 8660072

Plaques de socle latérales pour socles VX en acier inoxydable nouvelle version

Référence: 8660061

Plaques de socle avant/arrière avec pièces d'angle pour socles VX en acier inoxydable nouvelle version

Référence: 8660082

Plaques de socle latérales pour socles VX en acier inoxydable nouvelle version

Référence: 8106245

Panneau latéral à visser en tôle d'acier pour armoires VX

Référence: 8618200

Poignée Confort VX pour armoires et baies VX, VX IT

Référence: 8618250

Poignée Confort VX pour armoires et baies VX, VX IT

Référence: 8617500

Pattes de juxtaposition intérieures pour armoires et baies VX, VX IT

Référence: 8617501

Blocs de juxtaposition intérieurs pour armoires et baies VX, VX IT

Référence: 8617502

Attaches de juxtaposition extérieures pour armoires et baies VX, VX IT

Référence: 2500100

Lampe à diodes

Référence: 2500211

Lampe à diodes

Référence: 2500213

Lampe à diodes

Référence: 2500220

Lampe à diodes

Référence: 2500312

Lampe à diodes

Référence: 2500314

Lampe à diodes

Référence: 2500310

Lampe à diodes

Référence: 2500200

Lampe à diodes

Référence: 2500110

Lampe à diodes

Référence: 2500212

Lampe à diodes

Référence: 2500300

Lampe à diodes

Référence: 2500311

Lampe à diodes

Référence: 2500320

Lampe à diodes

Référence: 2500210

Lampe à diodes

Référence: 2500214

Lampe à diodes

Référence: 2500313

Lampe à diodes

Référence:
VX 8807000
Matériau
Ossature d’armoire : tôle d'acier de 1,5 mm
Toit : tôle d'acier de 1,5 mm
Porte : tôle d'acier de 2,0 mm
Panneau arrière : tôle d'acier 1,5 mm
Plaques passe-câbles : tôle d'acier, 1,5 mm
Plaque de montage : tôle d'acier 3,0 mm
Finition
Ossature d'armoire, porte, toit, base, panneau arrière : apprêt par trempé électrophorèse et revêtement poudre, laque texturée
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Ossature d’armoire
Porte
Porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible
Toit
Base
Panneau arrière
Plaque de montage
Serrure : panneton double de 3 mm
2 rails de montage 18 x 39 mm
Dimensions
Largeur: 800 mm
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 600 mm
Dimensions de la plaque de montage (L x H)
699 mm x 1.896 mm
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 66
Indice de protection NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 12
Type selon la norme UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 12
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
130 kg
Poids brut
140,4 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
344,9 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177924543
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Description produit
VX Armoires électriques juxtaposables IP 66 / NEMA 4X, LHP : 800x2000x600 mm, en tôle d’acier, avec plaque de montage, avec une porte à l'avant
Homologations
DNV
UL + C-UL (listed)
Certificats
Finition
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Brochures des charges maximales admissibles
Consigne de sécurité
Info sheet
Informations supplémentaires
Manuel technique raccordement de mise à la terre et intensités maximales admissibles
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés