运营和服务

全球化智能服务带来更高的安全性

无论是需要更换重要的冷却设备组件,还是您的设备需要来一次高效率的检查,我们始终伴您左右。

调试完成后,机器和设备必须长期可靠地保持运行。这是实现高效、高性能生产的前提。我们开发有基于云的解决方案 EPLAN eVIEW,可让您随时随地了解项目数据的当前状态。我们的全球服务团队可帮助您最大程度缩短停机时间,提高效率。

此外,我们始终高瞻远瞩:例如,我们将威图冷却设备和冷水机组接入物联网,目前就已经能够实现前瞻性维护

运营

凭借云解决方案,您可随时随地,包括在移动设备上获取数据。对于控制柜的维护和保养而言,这一点至关重要。

我们的解决方案

  • 让你的数据在透明的基础上为项目参与的每个人提供价值服务。
  • 使用internet浏览器进行查看,以及位置的更改
  • 直接、无纸化的沟通与合作,跨越不同的项目、学科和公司

更多关于Eplan eVIEW的信息

Rittal新的物联网界面旨在将冷却装置、冷却器和传感器最佳地集成到工业4.0应用中。
这有助于从传感器到云的端到端通信,以及连接到更高级别的监控或能源管理系统

  • 轻松将Rittal产品链接到工业4.0环境
  • 快速、不间断、自动化生产
  • 插头及;运行:配置和调试,无需编程

有关物联网接口的更多信息

服务

控制柜和温控设备自身也能产生和发送各种数据,例如当前的状态信息、温度或保养信息。其原因在于,这些设备配有具备物联网接口和硬件的组件,如威图物联网接口,该接口可收集数据并将其传送给上级系统。如果整个价值链的数据都能实现数字化,那么服务和运营也会因此受益。

我们的解决方案

  • 温控解决方案的服务流程和能量管理实现数字化
  • 这提高了您的机器和系统的可用性和效率

更多关于智能维护

数字布线计划 威图 ePOCKET帮助简化您的流程:

  • 全数字过程展示
  • 始终使用最新版本的文档
  • 项目变更追索,包括通知
  • 通过二维码访问项目或文档
  • 中央存储机器文档(数字布线方案)

IT 平台和边缘云技术,帮助提高未来的竞争力

从云和边缘计算,到分析应用和人工智能,再到 5G,这些新的 IT 技术和应用将决定未来的生产形态。

如果您需要实时处理生产数据,并确保数据主权和增值,那么就可以选择交钥匙型边缘云数据中心 ONCITE。

威图的 IT 平台采用模块化的系统技术,因此能够迅速适应任意 IT 场景。从机柜安装,到实现边缘和超大规模数据中心,均不在话下。

应用程序

更高效率的威图应用程序

威图现在为移动设备提供多样的,实用的应用程序。