EVVA Sicherheitstechnologie 公司是一家领先的机械和电子门禁解决方案制造商。该公司是一家家族企业,目前在欧洲各地聘有约 750 名员工,其中约 460 人在维也纳总部任职。公司拥有 200 多项国内和国际专利,充分证明了其创新能力。在公司的企业社会责任战略方面,公司非常重视可持续发展。诸如威图新款 Blue e+ 冷却设备之类的创新组件,能够帮助公司节约能源。
淘汰能效低下的冷却方式
环保理念的践行需要市场提供合适的解决方案。而威图开发的 Blue e+ 冷却设备就是这样的解决方案。对于该设备,威图选择采用经过专利认证的混合技术,再辅以创新的变频控制器。Blue e+ 系列设备的这种混合技术基于压缩机冷却装置与热管之间的相互作用。只有当被动冷却不再够时,才会使用压缩机。根据业内的首批测试结果,该系列的设备可节省 75% 的能源。
制造商提供维护服务
除了冷却设备高效的工作原理之外,服务和维护也同样重要,也能带来节能效果。EVVA 公司相继与威图签订了 26 台冷却设备的维护合同。为此,威图购置有自己的维修服务车,对 EVVA 公司分布在奥地利各地的冷却设备进行维修和维护。而且这辆车就是一个移动的冷却设备服务车间,车上备有大量的工具和备件以及氮气和制冷剂。借助这辆车,服务技术人员可以在现场对冷却设备进行所有维修和维护工作。除了评估设备总体状态外,还可对设备进行内部清洁。通过定期检查,冷却设备可以更高效地运转,使用寿命也得以延长。
概览
- 项目
- EVVA Sicherheitstechnologie
- 地址
- 维也纳, 奥地利
- 分支机构
- Machine-Building
- 挑战
- 确保可持续发展和环保
- 生产车间实现高能效温控
- 服务与温控设备的维护
- 解决方案
- 使用威图 Blue e+ 冷却设备、TopTherm 冷却设备、控制柜解决方案
- 维护 26 台冷却设备,定期检查冷却设备是否高效运转,延长使用寿命