美国一家领先的电信供应商需要采购包括冷却设备和监控在内的 IT 机柜,并且要求可针对新的研究和测试设备对其进行灵活配置。此外,还要求在不同规模的实验室和检测室中,在狭窄的空间内安装尽可能多的机柜。同时,这家电信供应商需要确保整个解决方案具备最大程度的可靠性,并对关键系统组件进行不间断的监控。目标是达到 100% 的系统可用性。这些要求复杂且严苛,威图的专家们因此面临着巨大的挑战。
威图开发了一种基于模块化箱体的解决方案,可以根据相应的空间情况进行调整。该方案采用经过预装的、各种规格的模块化 TS IT 服务器机柜,并预配置了 LED 灯、电缆和气流管理装置以及其他附件。该系统设计还包括高能效的威图 Blue e+ 冷却设备,确保高能效地散热。
在监控方面,采用威图 CMC III 解决方案。因此,可以实时监控温控系统和环境参数,并帮助管理员识别有故障的组件。在冷却装置发生故障时,IT 机柜的自动开门装置和排气扇可提供防护,最大限度地确保 IT 组件的可用性。在测试和实验室区域,安装了电子换向排气扇,用以实现额外的散热和温控,进一步提高可靠性。此外,采用冗余设计的 IT 冷却装置也有助于满足超高的可用性要求。当这家客户对电信设备进行耐久性测试时,高可靠性尤为重要。
威图 IT 机柜的高可靠性、灵活性和适应性,将帮助这家电信客户从容应对不断提高的研究和测试要求。尤其是 CMC 监控,能够实时采集运行参数,并可便捷地通过网络门户远程访问,从而确保能够迅速解决设备故障。
概览
- 项目
- 国际化电信供应商
- 地址
- 不详, 美国
- 挑战
系统可用性需要达到 100%
安装空间狭窄
不间断监控所有系统组件
- 解决方案
使用各种规格的模块化 TS IT 服务器机柜,为其预配置 LED 灯、电缆和气流管理装置
使用威图 Blue e+ 冷却设备,确保高能效
使用威图 CMC III 对温控系统和环境参数进行不间断的实时监控
冷却装置采用冗余设计,确保高可用性