云计算让企业能够通过互联网获得 IT 服务提供商的服务(公共云),在自己的基础设施之外使用 IT 资源。通过这种方式,企业能够提高 IT 容量或使用软件、存储应用或平台,而不给自己的 IT 部门带来管理和维护方面的负担。根据可用性、数据安全性和与自身系统的连接等要求而定,公共或混合云架构以及私有云均可用于自身企业。
其基础在于高度可用的 IT 基础设施,确保服务的联网和数据的传输。
用标准化实现数字化
抓住机遇吧,利用威图及其姊妹公司提供的灵活的基础设施和云计算解决方案,推动贵公司的数字化进程。
我们的服务承诺:
- 得益于一站式解决方案 ONCITE,该解决方案基于威图和 German Edge Cloud 的高度可用、可扩展的边缘云数据中心,并配备工业分析、虚拟工厂和追踪等工业应用
 - 我们与我们的合作伙伴携手,以“IT 即服务”的模式提供基础设施和云计算解决方案
 
- 我们与我们的姊妹公司 German Edge Cloud 和合作伙伴一起,通过“威图 IT 生态系统”,一站式针对数据中心的整个生命周期提供所有服务
 - 开放的系统平台 RiMatrix NG 涵盖了整个 OT 基础设施,并在各个维度上具备最大的灵活性。
 
- 通过 OCP(开放计算项目)机柜,可降低投资和运营成本、能耗和环境负担
 - 宽度为 600 mm 的 21 英寸标准机柜,有助于充分利用空间
 - OCP 是面向最大的超大规模数据中心运营商之一的基础技术