操作箱体

  • 舒适型操作板
    舒适型操作板

    铝箱体,导热性强,被动散热性优良。重量轻,稳定性好。防护等级 IP 65,符合 IEC 60 529 标准。

    More

  • Optipanel
    Optipanel

    铝箱体,导热性强,被动散热性优良。用于相对小型面板和控制方案。超薄设计,与嵌入设备完美匹配,几乎不占据空间。

    More

  • 紧装式操作板
    紧装式操作板

    操作箱体优美的设计结构来源于拉伸铝型材。是小型控制面板的理想选择。内部扩装方案多样

    More

  • 带装饰手柄的操作箱体
    带装饰手柄的操作箱体

    带装饰手柄的操作箱体,采用钢板材料的最新设计,直径 130 mm 的支托臂开口与支托臂系统 CP 60/120/180 相配合,可选择从前面或后面的维护入口进入,铝制面板便于轻松拆卸,防护等级 IP 55

    More

  • 操作箱体用于尺寸最大为 24˝ 的台式 TFT 液晶显示器
    操作箱体用于尺寸最大为 24˝ 的台式 TFT 液晶显示器

    内嵌 VESA 75/100 安装件有效的通用工作台 TFT 防护,可适用尺寸达 24" 且规格为 16:9/16:10。防护等级高达 IP 65。

    More

+
[X] 关闭

Required