卫生型设计 卫生型紧装式控制机柜,单门

型号: HD 4000012

符合食品和饮料行业要求的箱体解决方案。顶盖朝前倾斜 30°。蓝色的密封件易于与食品区分开来。

型号:
HD 4000012
型式
顶盖向前倾斜 30°
材料
箱体和门:不锈钢 1.4301 (AISI 304)
安装板:钢板
卫生型锁芯:不锈钢 1.4404 (AISI 316L)
密封件:硅树脂, 符合 FDA 规程 21 CFR 177.2600
供货范围
箱体四周封闭
带有插入式密封胶条的门
门铰链在右边,可换到左边
安装板
尺寸
宽度: 610 mm
前面高度: 810 mm
高度 后面: 929 mm
深度: 210 mm
安装板尺寸(宽 x 高)
550 mm x 735 mm
开门角度
125°
IK 编码
IK08
基本材料
不锈钢
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
IP 66
IP X9
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3
NEMA 3X
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
NEMA 13
机型检定符合 UL 50E 认证标准
类型 1
类型 3
Type 3X
Type 4
Type 4X
类型 12
UL Type 13
包装单元
1 件
净重
30 kg
毛重
32 kg
税率号
94032080
EAN
4028177921436
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
产品描述
卫生型紧装式控制机柜,1.4301,宽 x 高 x 深:610 x 810 x 210 mm
资料
其它技术信息
白皮书
说明书
数据页
技术系统目录
技术细节