- 型号:
- HD 4000014
- 型式
- 顶盖向前倾斜 30°
- 材料
- 箱体和门:不锈钢 1.4301 (AISI 304)
安装板:钢板
卫生型锁芯:不锈钢 1.4404 (AISI 316L)
密封件:硅树脂, 符合 FDA 规程 21 CFR 177.2600
- 供货范围
- 箱体四周封闭
带有插入式密封胶条的门
门铰链在右边,可换到左边
安装板
- 尺寸
- 宽度: 760 mm
前面高度: 810 mm
高度 后面: 981 mm
深度: 300 mm
- 安装板尺寸(宽 x 高)
- 705 mm x 735 mm
- 开门角度
- 125°
- IK 编码
- IK08
- 基本材料
- 不锈钢
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3
- NEMA 3X
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- NEMA 13
- 机型检定符合 UL 50E 认证标准
- 类型 1
- 类型 3
- Type 3X
- Type 4
- Type 4X
- 类型 12
- UL Type 13
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 44.8 kg
- 毛重
- 45.5 kg
- 税率号
- 94032080
- EAN
- 4028177921443
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261