卫生型灭火器箱体

商品编号: HD 4000.075

可快速取用重要的安全装置,卫生型防护——灭火器箱体可直接放置在生产现场

商品编号:
HD 4000.075
您的获益
对灭火器进行卫生和防爆存储
通过简单高效的清洁方案节省时间与成本
采用 T 形把手可轻松手动取出灭火器。
通过集成的观察窗快速进行库存检查
材料
箱体和门:不锈钢 1.4301 (AISI 304)
手柄和锁具:不锈钢 1.4301 (AISI 304)
检视窗:聚碳酸酯
密封件:硅树脂, 符合 FDA 规程 21 CFR 177.2600
表面
箱体和门:拉丝,粒度 400,粗糙度 < 0.8 μm
密封件:染成蓝色 (RAL 5010)
供货范围
箱体四周封闭
带有检视窗和嵌入式密封圈的门
门铰链可移动
有三点锁紧系统的 T 型手柄
尺寸
宽度: 390 mm
前面高度: 840 mm
高度 后面: 1,010 mm
深度: 300 mm
透明表明
检视窗宽度: 170 mm
检视窗高度: 670 mm
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
IP 66
防护等级 IP69K
IP 59K
包装单元
1 件
净重
20 kg
毛重
22 kg
税率号
94032080
EAN
4028177918948
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
数据页
技术系统目录