附件 不锈钢底座元件 连续、可并联不锈钢底座,无塑料元件。底座包含前后底座元件,预装有角连接件,视机柜宽度的不同,根据机柜深度选择侧护板。 不锈钢底座元件 前后底座部件,100 mm 不锈钢用于 TS、VX SE 前部和后部底座元件,不锈钢,100 mm。 跳转至产品页面 不锈钢底座元件 前后底座部件,200 mm 不锈钢用于 TS、VX SE 前部和后部底座元件,不锈钢,200 mm。 跳转至产品页面 不锈钢底座元件 侧面底座护板,100 mm 不锈钢,用于前后底座部件 安装在底座部件之间。底座高度为 200 mm 时,也可使用两块高度均为 100 mm 的底座护板。为了加固并柜底座部件,可将底座护板旋转 90° 安装。 跳转至产品页面 不锈钢底座元件 侧面底座护板,200 mm 不锈钢,用于前后底座部件 安装在底座部件之间。底座高度为 200 mm 时,也可使用两块高度均为 100 mm 的底座护板。 跳转至产品页面 不锈钢底座元件 水平支脚 用于不锈钢 TS 底座和完整的不锈钢底座 用于直接安装在底座 TS 和完整的底座上。在例如清洁地面等情况下不妨碍工作,并可对地面不平整的情况进行补偿调节。 跳转至产品页面 不锈钢底座元件 模块式底座板 用于不锈钢 TS 底座和完整的不锈钢底座 用于在底部和机柜间的底座上安全可靠的电缆铺设。 跳转至产品页面