卫生型箱体支架,带水平调节功能

型号: HD 4000309

底架封闭式的横截面以及无间断的焊接接缝确保了绝对的密封性。圆形型材尤其可避免水平面上的灰尘沉积。

型号:
HD 4000309
您的获益
机柜底部有足够的离地间隙,便于湿擦和干擦
此宽度允许在并联的 VX25 机柜系统和 HD 系统机柜及 HD 紧凑型机柜下方安装单独的底架
材料
不锈钢 1.4301 (AISI 304)
表面
拉丝,粒度 400
供货范围
带水平格栅,用于在后侧深度支撑条之间穿引电缆。
包括安装固定件和密封件
尺寸
高度: 300 mm
基本材料
不锈钢
关于订货编号的说明
查询或订货时请给出完整的型式代码。
供货时间请洽询
规格编码
箱体:1 = HD 或箱体:2 = VX
箱体宽度:... mm
箱体深度:... mm
水平调节:1 = 有(适用于 4 个地脚,0-55 mm)
底板固定件:1 = 有,2 = 无
供货时间请洽询
例如:2 - 1000 - 800 - 1(VX 底座框架 - 宽 1000 mm - 深 800 mm - 带底板固定件)
包装单元
1 件
税率号
94039910
EAN
4028177566132