威图可一站式提供巧妙、灵活的户外解决方案:
我们的控制柜坚固耐用,采用高能效的智能温控系统,几乎能在任何严苛的环境和温度下使用。
选择范围广
无论是何种结构,统统得心应手
威图的控制柜和温控系统可组成灵活、巧妙的系统,完美适配所有需求!
极其坚固
威图致力于确保运行的绝对安全
为您提供极其坚固、可用于户外的安全解决方案,无惧恶劣的环境条件!
-
由于箱体涂有抗紫外线漆、配有温控解决方案和 Toptec 箱体的高品质材料(铝和不锈钢),耐用性出色
-
Blue e+ 冷却设备的适用温度范围大:-30°至 + 60°C
-
防护等级高:Toptec 箱体:IP55 / IK10,冷却设备:IP56 和 UL 类别 4、3R、12
-
Toptec 箱体采用智能设计,可降低太阳照射带来的影响
(通过双层壁被动散热)
超高效
威图产品可降低能源成本,同时可用性超高
通过高能效的 Blue e+ 技术,平均可节省 75% 的能源,通过智能监控和全球服务,能保证设备最安全的运行状态!
-
Blue e+ 技术搭配集成的热管,平均节能 75%(安装在外部,因此效率高)
-
Toptec 箱体采用智能设计(双层壁),带来出色的被动散热效果
-
可将冷却设备接入物联网接口,从而实现便捷的远程监控
-
箱体和冷却解决方案几乎无需维护
-
设有全球服务网络,确保设备运行顺畅,并随时为客户提供备件