本产品停止供应于: 2021年1月31日
推荐的替代产品:
5302041
- 商品编号:
- SK 7109.035
- 产品描述
- 包括连接电缆固定件和记录条安装件。
- 技术数据
- 三位数七段显示器
- °C/°F 可以转换
- 带有 1800 mm 长的 NTC 传感器
- 两个继电器输出端作为转换触点和闭合触点(最大触点负荷为 230 V,6 A)。
- 开关差值可以自由选择
- 颜色
- RAL 7035
- 调节范围
- 5 °C...55 °C
- 额定工作电压
- 100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 24 V - 60 V (直流)
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 0.82 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177165649
- ETIM 8
- EC004587
- ETIM 7.0
- EC002014
- ECLASS 8.0
- 27210707
- 产品描述
- 1U 平板 板 数码TEMP
- 证书
- EAC