- 商品编号:
- CM 6730.110
- 产品描述
- 用于遮盖 CM 中的整个底板开口或者用于遮盖 TopPult 下部 Solo 用途中的整个顶板开口。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 织纹
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 包括安装固定件
- 尺寸
- 高度: 24.5 mm
- 适用于
- 箱体类型: TP 下方部分
宽度: = 800 mm
深度: = 500 mm - 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 55
- 防护等级 NEMA
- NEMA 12
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 7 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177554405
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- TP 封板,用于 TP,适用宽度和深度:800x500 mm
- 资料
- 说明书