- 商品编号:
- CP 6505.200
- 产品描述
- 用于箱体中一个不必要支托臂连接的可靠锁定
- 材料
- 钢板
- 表面
- 喷漆
- 颜色
- RAL 7024
- 供货范围
- 包括密封件和安装固定件
- 适用于支托臂连接
- 角形,90 x 71 mm
- 说明
- 如果在操作箱体的舒适型操作板、Optipanel 和紧装式操作板上已经配有 2 个支托臂开口,则在箱体的供货范围中包含了一个盖板。
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 0.12 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177389823
- ETIM 7.0
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189263
- 产品描述
- CP盖板 用于 用于 ARM